Publikovat produkty
Coat Hook
Coat Hook

    Coat Hook

    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom. Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility. Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean. • A coat hook offers extra convenience with style • Matches the Image Design look to blend in seamlessly • Easy to mount no visible screws
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota460014
    • Skupina výrobkůImage Design
    • Skupina produktůHook
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)55
    • Šířka (mm)30
    • Hloubka (mm)35
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálABS
    • Čistá hmotnost (kg)23
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Háčky a závěsy
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_16
    • Popis Uniclass 2015Coat hooks
    • Kód CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Číslo OmniClass23-21 15 19 13
    • Název OmniClassCoat Hooks

    Dostupnost regionu

    Evropa