Publikovat produkty
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser Blue
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser Blue

    Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser Blue

    The Tork coreless Mid-size system (T7) fits two rolls and will make sure that you never run out of paper. It is best suited for areas with medium traffic. Coreless, it is also gentle to the environment.
    • Double-roll high capacity dispenser: never run-out
    • Coreless rolls: no cores, no mess, no waste
    • Robust design in polycarbonate: durable in high traffic and demanding environments
    • Translucent cover: Easy to see when refilling needed
    • Easy refill: less maintenance
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota472056
    • Skupina výrobkůWave
    • Skupina produktůToilet Roll
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)220
    • Šířka (mm)336
    • Hloubka (mm)146
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 31
    • Název OmniClassToilet Tissue Dispensers