Publikovat produkty
Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser
Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser
Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser

    Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser

    Tork Elevation line is a seamless and functional design series with a modern feel that fits into most washroom environments.



    The Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser is designed as an alternative to providing a stack of loose towels on the counter top. The compact, stylish design in high gloss plastic will add an upscale touch to the restroom impressing your users.
    • Beautiful design in high gloss plastic– delivering a high end image
    • Compact size – ideal for the countertop
    • One at a time dispensing – reducing cost in use
    • Towel is protected from water – reducing waste
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota552200
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůHand Towel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)218
    • Šířka (mm)323
    • Hloubka (mm)116
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.791
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 13
    • Název OmniClassBathroom Tissue Dispensers