Publikovat produkty
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    The Tork dispenser for jumbo toilet paper rolls provides extra high capacity. It is best suited for places with a large number of visitors such as schools and other public environments.
    • Tork Elevation
    • Stub roll feature up to 35 m: Paper always available, no waste
    • Semi-transparent window: Easy to see when refilling needed
    • Optimal roll brake: Smooth dispensing and no paper on floor
    • Fibreglass-reinforced teeth: Extra durable, easy tear off
    High capacity - up to 15 conventional rolls: Saves maintenance time
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota554008
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůToilet Tissue
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)360
    • Šířka (mm)437
    • Hloubka (mm)133
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vMaďarsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.555
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 31
    • Název OmniClassToilet Tissue Dispensers