Publikovat produkty
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser

    Tork Conventional Toilet Roll Dispenser

    The Tork dispenser for conventional toilet paper rolls is for washrooms that require low to medium capacity solutions.
    • Tork Elevation
    • Slim design: Saves space
    • Logic construction: Easy and intuitive to use
    • Teeth for better tear-off: Easy to use
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota557008
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůToilet Tissue
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)158
    • Šířka (mm)286
    • Hloubka (mm)153
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vMaďarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.545
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 31
    • Název OmniClassToilet Tissue Dispensers

    Dostupnost regionu

    Evropa