Publikovat produkty
Tork Liquid Soap Dispenser with Arm Lever
Tork Liquid Soap Dispenser with Arm Lever

    Tork Liquid Soap Dispenser with Arm Lever

    The Tork dispensers for liquid soap are suitable for all kinds of washrooms - even in tough and demanding environments. The one litre dispenser with an armlever is intended for use in areas where extra hygine is of critical importance.
    • Reliable and drip free system: Secures good hygiene
    • High capacity, 1000 shots: Low maintenance
    • Robust design: Suitable for demanding environments
    • Hygienic arm lever: When extra hygine is of critical importance
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota560100
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůSkin Care
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)291
    • Šířka (mm)1112
    • Hloubka (mm)114
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.511
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers