Publikovat produkty
Tork Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor
Tork Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor

    Tork Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor

    Tork Elevation sensor foam soap dispenser delivers a touch free and luxurious experience. The sealed refill bottle with a single use pump enables quick and easy refilling. Another benefit with the sealed refills is that the risk of contaminating soap when refilling is eliminated, the sealed bottle also ensures original high quality Tork soap. 2500 doses of soap in a refill minimizes maintenance and LED indicators signals when it is time to refill soap or change batteries •Extra high capacity, 2500 shots: Very low maintenance •Sealed system is hygienic and enables quick and easy refilling •LED lights indicates need for maintenance •The S4 refill fits both manual and sensor dispenser
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota561608
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůSkin Care
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)294
    • Šířka (mm)140
    • Hloubka (mm)160
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.89
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers