Publikovat produkty
Tork Air Freshener Spray Dispenser
Tork Air Freshener Spray Dispenser

    Tork Air Freshener Spray Dispenser

    The Tork airfreshener has a variety of scent refills to lift the atmosphere of any washroom.
    • Tork Elevation
    • Quick refilling: Easy maintenance
    • Long-lasting freshness: Up to 90 days of fresh air
    • Empty indicator: Optimal odour management
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota562000
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůAir Care
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)174
    • Šířka (mm)97
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vMalajsie
    • Čistá hmotnost (kg)0.29
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_02
    • Popis Uniclass 2015Air fresheners
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 11
    • Název OmniClassAir Freshener Dispensers

    Dostupnost regionu

    Evropa