Publikovat produkty
Tork Bin

Tork Bin

4.0 z 5 hvězdiček4.0(5 recenze)
The Tork waste bin can stand freely or be wall monted, has an optional lid and ensures a neat and clean appearance.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota563000
  • Skupina výrobkůElevation
  • Skupina produktůBin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)629
  • Šířka (mm)389
  • Hloubka (mm)289
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)3.895
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Odpadkové koše
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Popis Uniclass 2015Waste bins
  • Kód CSI MasterFormat 201412 46 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
  • Číslo OmniClass23-21 17 11
  • Název OmniClassInterior Waste Bins
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste