Publikovat produkty
Tork Bin
Tork Bin

    Tork Bin

    The Tork waste bin can stand freely or be wall mounted, has an optional lid and ensures a neat and clean appearance.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota563008
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůBin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)629
    • Šířka (mm)389
    • Hloubka (mm)289
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.895
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Popis Uniclass 2015Waste bins
    • Kód CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Číslo OmniClass23-21 17 11
    • Název OmniClassInterior Waste Bins
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste