Publikovat produkty
Tork Washstation Dispenser

Tork Washstation Dispenser

The Tork Washstation Dispenser in Performance Design is a one-at-a-time paper wiper dispenser that offers a high-level water resistance and accommodates a large-capacity refill. Designed from the ground up, the Tork Performance Washstation Dispenser fits seamlessly into your cleaning or HACCP protocols. It's built to withstand wet environments and does not require removal during spray-downs, keeping refills safe and hygienic for every use. And with a smooth, durable, plastic casing, it's easier to maintain and keep clean.

    Specifikace
      • Splashproof hood protects the refills from dirt and reduces waste through soiling
      • Easy maintenance and cleaning of wall saves time
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota651420
    • Skupina výrobkůPerformance
    • Skupina produktůWash Station
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)459
    • Šířka (mm)319
    • Hloubka (mm)268
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Popis Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 25
    • Název OmniClassPaper Towel Dispensers