Publikovat produkty
Tork Maxi Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Maxi Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Maxi Centrefeed Dispenser Red/Black

    Tork Maxi Centrefeed Dispenser Red/Black

    The Tork dispenser for large centerfeed rolls is a hight capacity dispenser designed for multi-task and fast access work situations.
    • Space saving high capacity: Wall mounting frees up valuable space
    • Side-opening hood: Easy to refill
    • Extra robust hinges: Durable and long lasting
    • Optimised one hand dispensing for all needs: Take as much as you need or sheet-by-sheet and always have one hand free
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota653008
    • Skupina výrobkůPerformance
    • Skupina produktůCentrefeed Roll
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)447
    • Šířka (mm)328
    • Hloubka (mm)302
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.287
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Popis Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 25
    • Název OmniClassPaper Towel Dispensers

    Dostupnost regionu

    Evropa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText