Publikovat produkty
Tork Small Pack dispenser
Tork Small Pack dispenser

    Tork Small Pack dispenser

    The new Tork Small Pack Dispenser for folded wipes in the Performance design provide space-saving convenience, hygienic protection and one-at-a-time dispensing to reduce consumption and waste Unique benefits The small sized dispenser can be fitted right where you need it Can be mounted with magnets if you don't want to drill holes in the wall
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota655100
    • Skupina výrobkůPerformance
    • Skupina produktůFolded
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)145.8
    • Šířka (mm)214
    • Hloubka (mm)102.3
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vMaďarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.247
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_85
    • Popis Uniclass 2015Surface wipes dispensers