Publikovat produkty
ET2 Alumilux E41468-SA LED Linear Pendant
ET2 Alumilux E41468-SA LED Linear Pendant
ET2 Alumilux E41468-SA LED Linear Pendant

    ET2 Alumilux E41468-SA LED Linear Pendant

    The Alumilux collection of pendants provide a full range of streamlined, architectural design. Cast and extruded pieces of aluminum provide illumination that complement the sleek styling of commercial applications and minimalist modern design. Be it over a table or a work station, these versatile products direct lighting for both task and decorative uses.

    As Featured on Amazon.com

    #ET2Lighting #IndoorLighting #LinearPendantLight

    Specifikace
    • Technical Details

      Number of Bulb: 2
      Light Type: LED
      Bulb Type: PCB Integrated
      Bulb Max Wattage: 17.5
      Total Wattage: 35
      Rated Lumens: 2450
      Color Temperature: 3000 K
      Bulb(s): Integrated
      CRI: 90+
      Dimmable: Electronic Low Voltage (ELV)
      Input Voltage: 120

      Width: 4.5"
      Height: 2.75"
      Length: 58.25"
      Max Overall Height: 122.5"
      Min Overall Height: 4.5"
      Wire Length: 120"
      Hanging Weight: 8.8 lb.
      Adjustable: Yes
      UPS Shippable: Yes
      Canopy Width: 4.25"
      Canopy Height: 1"
      Canopy Length: 17.75"

      Safety Rating: Dry
      Title 24: JA8 Listed
      Finish: Satin Aluminum
      Material: Aluminum

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaET2-Alumilux-E41468-SA-LED-Linear-Pendant
    • Skupina výrobkůLight Fixture
    • Skupina produktůPendant
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké