Publikovat produkty
Stairs column - varnished teak - brown - 45x46x204 cm
Stairs column - varnished teak - brown - 45x46x204 cm
    Ethnicraft

    Stairs column - varnished teak - brown - 45x46x204 cm

    An angular composition, designed by Alain van Havre, forms the heart of a design that aims to distance itself from traditional static and immobile surfaces. By perfectly aligning multiple angles, a unique sense of volume is created. When we then add light to the equation, the multi-faceted teak canvas creates even more depth by casting shadows.

    Spojte se se značkou Ethnicraft

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota10131-Stairs-column
    • Skupina výrobkůStairs
    • Skupina produktůRacks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)204
    • Šířka (mm)46
    • Hloubka (mm)45
    Související
    • Hlavní materiálTeak
    • Čistá hmotnost (kg)26.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování