Publikovat produkty
Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm
Ethnicraft

Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm

4.7 z 5 hvězdiček4.7(7 recenze)
The Roller Max collection is remarkable in its design, distinguished with its stacked wood-stick effect. This outdoor dining table melds form with function in a natural and timeless way. Featuring a hand-finished concrete top, paired with a reclaimed solid teak base, a beautiful material mix provides durable practicality to both indoor and outdoor spaces.

Spojte se se značkou Ethnicraft

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota11215-Roller-Max-outdoor-dining-table
  • Skupina výrobkůRoller Max
  • Skupina produktůBistro Dining Tables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)76
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)90
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Čistá hmotnost (kg)48
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText