Publikovat produkty
Donut outdoor pouf - Mocha check fabric - XL - 80x80x43 cm
Ethnicraft

Donut outdoor pouf - Mocha check fabric - XL - 80x80x43 cm

Style your outdoor area in the most practical and cheerful way! With its subtle check fabric in gorgeous colourways, the Donut pouf is an easy-styling item to elevate a wide array of spaces. Yes the Donut features weather-proof fabric and quick dry foam, but that also doesn't prevent it from making its place indoors as well.

Spojte se se značkou Ethnicraft

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota20076-Donut-outdoor-pouf
  • Skupina výrobkůDonut
  • Skupina produktůPoufs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)43
  • Šířka (mm)80
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Čistá hmotnost (kg)4.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky