Publikovat produkty
Barrow pouf - Copper fabric - 60x60x35 cm
Ethnicraft

Barrow pouf - Copper fabric - 60x60x35 cm

The Barrow Pouf is a cosy complement to any living space. Made with Italian fabrics in a range of hues, the Barrow pouf creates a relaxed atmosphere while doubling as additional seating for an indoor gathering. This easy-to-style item was designed by Jacques Deneef.

Spojte se se značkou Ethnicraft

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota20149-Barrow-pouf
  • Skupina výrobkůBarrow
  • Skupina produktůPoufs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)35
  • Šířka (mm)60
  • Hloubka (mm)60
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Čistá hmotnost (kg)11
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky