Publikovat produkty
Orb pouf - Fawn leather - 92 x 92 x 30 cm
Ethnicraft

Orb pouf - Fawn leather - 92 x 92 x 30 cm

The Orb pouf brings relaxed versatility to the living space. Its generous, pebble-shaped form works equally well as extra seating, a footstool, or paired with a tray as a coffee table alturnative. Soft contours and tactile upholstery add warmth and character, while the low, rounded silhouette adds a playful touch to the room.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota20166-Orb-pouf
  • Skupina výrobkůOrb
  • Skupina produktůPoufs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
  • Šířka (mm)92
  • Hloubka (mm)92
Související
  • Hlavní materiálKůže
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky