Publikovat produkty
Zahara outdoor pouf - Terra Stripe fabric - 50 x 50 x 45 cm
Zahara outdoor pouf - Terra Stripe fabric - 50 x 50 x 45 cm
    Ethnicraft

    Zahara outdoor pouf - Terra Stripe fabric - 50 x 50 x 45 cm

    The Zahara collection brings warmth, comfort, and playful vibrancy to outdoor living. Inspired by the shifting tones of the Sahara, these poufs feature distinctive piping detail and are upholstered in durable, weather-resistant fabric with quick-dry filling. Designed for versatility, they can be used as a seat, footrest, or low table—indoors or out—and invite easy mix-and-match styling.

    Spojte se se značkou Ethnicraft

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota20181-Zahara-outdoor-pouf
    • Skupina výrobkůZahara
    • Skupina produktůPoufs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)45
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)3.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky