Publikovat produkty
N701 modular sofa - Chestnut leather - 90° square corner - 91x91x76 cm
Ethnicraft

N701 modular sofa - Chestnut leather - 90° square corner - 91x91x76 cm

The N701 sofa is an inviting design that oozes comfort and relaxation. By combining the different pieces and sizes, you have unlimited possibilities when it comes to creating your own unique setting. Designed by Jacques Deneef, it’s available in multiple colours and materials, with pre-configured options or the freedom to customise.

Spojte se se značkou Ethnicraft

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota20292-N701-modular-sofa
  • Skupina výrobkůN701
  • Skupina produktůSofas
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)76
  • Šířka (mm)91
  • Hloubka (mm)91
Související
  • Hlavní materiálKůže
  • Čistá hmotnost (kg)26.4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky

Podobné produkty