Publikovat produkty
Revive bed - Sand linen - mattress 160x200 - without slats - removable cover - 168x214x109 cm
Ethnicraft

Revive bed - Sand linen - mattress 160x200 - without slats - removable cover - 168x214x109 cm

Find solace in the Revive bed, where comfort meets practicality. Its linen headboard, effortlessly removable for dry cleaning, ensures a fresh and inviting space. Stitched details add a touch of refined elegance and create a soft backdrop that whispers tranquility into the bedroom.

Spojte se se značkou Ethnicraft

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota21600-Revive-bed
  • Skupina výrobkůRevive
  • Skupina produktůBeds
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)109
  • Šířka (mm)214
  • Hloubka (mm)168
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Čistá hmotnost (kg)66.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Postele