Publikovat produkty
Revive bed - Sand linen - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 188x214x109 cm
Revive bed - Sand linen - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 188x214x109 cm
Revive bed - Sand linen - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 188x214x109 cm
    Ethnicraft

    Revive bed - Sand linen - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 188x214x109 cm

    Find solace in the Revive bed, where comfort meets practicality. Its linen headboard, effortlessly removable for dry cleaning, ensures a fresh and inviting space. Stitched details add a touch of refined elegance and create a soft backdrop that whispers tranquility into the bedroom.

    Spojte se se značkou Ethnicraft

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota21601-Revive-bed
    • Skupina výrobkůRevive
    • Skupina produktůBeds
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)109
    • Šířka (mm)214
    • Hloubka (mm)188
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)72.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Postele