Publikovat produkty
Billy drawer unit - oak - 3 drawers - with keylock - 50x56x62 cm
Billy drawer unit - oak - 3 drawers - with keylock - 50x56x62 cm
Billy drawer unit - oak - 3 drawers - with keylock - 50x56x62 cm
    Ethnicraft

    Billy drawer unit - oak - 3 drawers - with keylock - 50x56x62 cm

    Organise your work space with the Billy drawer unit in solid oak. It features three soft-closing drawers and easy access thanks to the handy wheels. On its own or under a desk, it is the simple staple every office needs.

    Spojte se se značkou Ethnicraft

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota50624-Billy-drawer-unit
    • Skupina výrobkůBilly
    • Skupina produktůDrawer units
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)62
    • Šířka (mm)56
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálDub
    • Čistá hmotnost (kg)34
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování