Publikovat produkty
Spindle bed - oak - mattress 180x200 - without slats - 190x210x97 cm
Spindle bed - oak - mattress 180x200 - without slats - 190x210x97 cm
Spindle bed - oak - mattress 180x200 - without slats - 190x210x97 cm
    Ethnicraft

    Spindle bed - oak - mattress 180x200 - without slats - 190x210x97 cm

    The Spindle collection found its inspiration in the traditional spinning wheel and incorporates perfectly aligned spokes into the headboard. Slightly tapered legs and rounded edges add a soft, sensual quality to this beautiful bedroom collection.

    Spojte se se značkou Ethnicraft

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota51246-Spindle-bed
    • Skupina výrobkůSpindle
    • Skupina produktůBeds
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)97
    • Šířka (mm)210
    • Hloubka (mm)190
    Související
    • Hlavní materiálDub
    • Čistá hmotnost (kg)50
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Postele