Publikovat produkty
EAC Modern Single Wide Rectangular Solid Baluster
EAC Modern Single Wide Rectangular Solid Baluster

    EAC Modern Single Wide Rectangular Solid Baluster

    Elevate Your Interior with a Bold Modern Accent
    Our Modern Single Wide Rectangular Solid Baluster seamlessly merges timeless craftsmanship with contemporary design. Crafted from robust 1/2" thick steel, this baluster delivers both strength and style—ensuring a safe and lasting solution for stair and railing systems. Its wide, clean rectangular profile adds architectural presence to any interior, whether traditional, transitional, or modern. Designed to support 44" high railings for both stair and landing applications, it’s the perfect blend of structural integrity and visual impact.


    Specifikace
    • Post Material: Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 98.43mm (3 7/8")

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEAC_Modern_Single_Wide_Rectangular_Solid_Baluster
    • Skupina výrobkůStyles - Traditional Railings
    • Skupina produktůGeometric Balusters
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-07-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)44
    • Šířka (palce)3.87
    • Hloubka (palce)0.5
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (lb)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_76_06
    • Popis Uniclass 2015Balusters and newel posts
    • Kód CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké