Publikovat produkty
EAC Modern Triple Slim Rectangular Tubular Baluster
EAC Modern Triple Slim Rectangular Tubular Baluster

    EAC Modern Triple Slim Rectangular Tubular Baluster

    Refined Minimalism for Modern Interiors
    Our Modern Triple Slim Rectangular Tubular Baluster delivers sleek sophistication with a subtle architectural edge. Measuring 2 1/4" wide by 44" high and crafted from durable 1/2" square steel, this baluster provides a strong, stable foundation for stair and landing railings while maintaining a clean, minimalist profile. Its slim rectangular form complements both contemporary and transitional interiors—offering a refined visual accent without overwhelming the space. Engineered for durability and elegance, it's the perfect choice for projects seeking modern restraint with structural integrity.


    Specifikace
    • Post Material: Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 57.15mm (2 1/4″)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEAC_Modern_Triple_Slim_Rectangular_Tubular_Baluster
    • Skupina výrobkůStyles - Traditional Railings
    • Skupina produktůGeometric Balusters
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-08-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)44
    • Šířka (palce)2.25
    • Hloubka (palce)0.5
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (lb)1176
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_76_06
    • Popis Uniclass 2015Balusters and newel posts
    • Kód CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing