Publikovat produkty
EuroFase 34125-014 Bath Bar Light
EuroFase 34125-014 Bath Bar Light
EuroFase 34125-014 Bath Bar Light
EuroFase 34125-014 Bath Bar Light
EuroFase 34125-014 Bath Bar Light
EuroFase 34125-014 Bath Bar Light

    EuroFase 34125-014 Bath Bar Light

    Perfect for kitchens, over counters and islands, and in hallways and bathrooms. Exceptional quality guaranteed, as a result, our lighting fixtures is widely used in household and commercial lighting. Perfect for- bars, coffee Shops, restaurants, bedrooms, backyard, showrooms, clubs, living rooms, dining rooms, kitchens, showcase, malls, art rooms, museums, and more. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • No.: 34125-014 

      Product Color: GRAPHITE GREY 

      Shade / Accent Colour: CLEAR 

      Width: 4.75″ 

      Height: 15″ 

      Ext: 6.5″ 

      Weight: 6lb

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEuroFase-34125-014-Bath-Bar-Light
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůWall mounted
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké