Publikovat produkty
Eurofase 28294-016 Perma LED Outdoor In-Wall
Eurofase 28294-016 Perma LED Outdoor In-Wall

    Eurofase 28294-016 Perma LED Outdoor In-Wall

    The Perma LED outdoor in-wall fixture features a movable head on a Marine Grey finish framework, for outdoor use. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • No.: 28294-016 

      Product Color: MARINE GREY 

      Shade / Accent Colour: FROST PC 

      Width: 4.25″ 

      Height: 4.25″ 

      Ext: 3.5″ 

      Weight: 1lbs

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEurofase-28294-016-Perma-LED-Outdoor-in-Wall
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůWall mounted
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké