Publikovat produkty
Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 10X 3IDA11499
Eurofred

Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 10X 3IDA11499

Multitasking System Daitsu Monobloc Active AOWD2 10X
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaheat-pump-daitsu-active-2-aowd2-10x-3ida11499
  • Skupina výrobkůHeat Pump
  • Skupina produktůHeat Pump
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)928
  • Šířka (mm)1287
  • Hloubka (mm)458
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vČína
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Tepelná čerpadla
  • Klasifikace IFCPohon
  • Kód ETIMEC012034
  • Název ETIMHeat pump (air/water) monobloc type

Dostupnost regionu

Evropa
Portugalsko
Španělsko