Publikovat produkty
Heat Pump DATISU DRIVE AOWD 20TX 3IDA11503
Eurofred

Heat Pump DATISU DRIVE AOWD 20TX 3IDA11503

Daitsu Monobloc Drive AOWD 20TX Multitasking System The Monobloc Drive range is Daitsu's new range of medium capacity air-to-water heat pumps, with heating capacities of 20 kW and 35 kW, combinable for cascade production of up to 16 units. Its compact design includes an integrated hydraulic pump inside the unit in the 20 kW model for connection to DHW storage tanks, radiators, fan coils, underfloor heating or other centralised commercial and residential applications. A unit with maximum energy efficiency A+++, high water production temperature 73 ºC and R290 refrigerant gas with very low GWP (0.5).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaheat-pump-daitsu-drive-aowd-20tx-3ida11503
  • Skupina výrobkůHeat Pump
  • Skupina produktůHeat Pump
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1330
  • Šířka (mm)1350
  • Hloubka (mm)540
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vČína
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Tepelná čerpadla
  • Klasifikace IFCPohon
  • Kód ETIMEC012034
  • Název ETIMHeat pump (air/water) monobloc type

Dostupnost regionu

Evropa
Portugalsko
Španělsko