Publikovat produkty
PIR Insulated board Euroaislante Fiberglass
Europerfil

PIR Insulated board Euroaislante Fiberglass

PIR Insulated board Euroaislante Fiberglass has a rigid thermoset polyisocyanurate (PIR) insulation core, faced with fiberglass on both sides. Application: thermal insulation for buildings in warm flat roofs under membrane waterproofing systems for new or refurbishment deck roofing.
Specifikace
  • PIR Insulated board Euroaislante Fiberglass has a rigid thermoset polyisocyanurate (PIR) insulation core, faced with fiberglass on both sides. Application: thermal insulatrion for buildings in warm flat roofs under membrane waterproofing systems for new or refurbishment deck roofing. CE marking according EN 13165. Fire reaction according Euroclasses (value in final use application) B-s2,d0 (Thk. < 80 mm).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeuroaislante_pir_fiberglass
  • Skupina výrobkůPIR Insulated board
  • Skupina produktůThermal insulation
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyisokyanurát PIR
  • Vedlejší materiálSklolaminát
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCPrvek budovy