Publikovat produkty
CORRUGATED stainless steel TUBE DN10-50
Eurotis

CORRUGATED stainless steel TUBE DN10-50

PLT-CSST - Pliable Corrugated stainless steel tubes in AISI304 for distribution of water

DN 10 Int. Diam.=9,3; Ext. Diam=12,2; Thickness=0,25 

DN 12 Int. Diam.=13,2 ; Ext. Diam=16,8; Thickness=0,3

DN 15 Int. Diam.=15,8 ; Ext. Diam=20,0; Thickness=0,3

DN 20 Int. Diam.=19,7; Ext. Diam=25,0; Thickness=0,3

DN 25 Int. Diam.=26,5 ; Ext. Diam=33,0; Thickness=0,3

DN 32 Int. Diam.=33,0 ; Ext. Diam=41,0; Thickness=0,35

DN 40 Int. Diam.=40,0; Ext. Diam=47,7; Thickness=0,35

DN 50 Int. Diam.=51,0 ; Ext. Diam=61,0; Thickness=0,4  

Attention: in order to ensure tightness and anti-loosening, it’s recommended to use our PLT-CSST tubes exclusively with Eurotis’ fittings

Specifikace

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCORRUGATED-stainless-steel-TUBE-DN10-50
  • Skupina výrobkůCorrugated pliable PLT-CSST tube stainless steel
  • Skupina produktůEUROWATER
  • Datum zveřejnění2021-01-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Potrubí
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_63_22
  • Popis Uniclass 2015Corrugated stainless steel pipes and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 24.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Steel Pipe for Water Service
  • Číslo OmniClass23-27 39 00
  • Název OmniClassPiping
  • Kód CSI UniFormat IID3040
  • Název CSI UniFormat IIDistribution Systems

Dostupnost regionu

Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika