Publikovat produkty
Curbed Shower - 36" x 37" Exterior Dimensions
EverFab

Curbed Shower - 36" x 37" Exterior Dimensions

The S3637 3-foot shower stall unit is the ideal model for a smaller residential bathroom. The model is built from the same four layers of reinforced material that EverFab’s one-piece fiberglass shower stall units are known for. This means it comes with reliable durability, easy installation, and a stain-resistant white gel coat finish to preserve the unit’s pristine condition.

  • One-piece curbed residential shower stall
  • Unique reinforcing bottom plate
  • Anti-slip floor
  • Integral reinforced with non-organic composite material


Specifikace
  • Shower Stall:

    Model: No. S3637

    Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate and slip-resistant floor

    Exterior dimensions: 36 inches wide x 37-1/4 inches deep x 79-1/4 inches high

    Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotas3637
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůS3637
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-08-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)79.25
  • Šířka (palce)36
  • Hloubka (palce)37.5
Související
  • Hlavní materiálSklolaminát
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)100
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG017640
  • Název ETIMSanitary showers
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké