Publikovat produkty
Transfer-Type Shower - 48" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

Transfer-Type Shower - 48" x 39" Exterior Dimensions

The S4839A model offers a one-piece fiberglass transfer shower stall unit that’s compliant with ANSI and Washington Administrative Code (WAC) accessibility standards. Constructed from two layers of fiberglass-reinforced composite and reinforced with an intermediate layer of polyester spray core, this fiberglass transfer shower features remarkable durability and accessibility.

  • One-piece ANSI A and WAC compliant roll-in type shower
  • Washington Administrative Code
  • Unique reinforcing bottom plate unseen anywhere else in the industry
  • Anti-slip floor
  • 45” x 36” Clear floor space
  • Integral reinforcement with non-organic composite material


    Specifikace
    • Specs:

      • Clear floor space of 45″x 36”
      • Anti-slip floor design
      • Built-in reinforcement to support ADA compliant grab bars and seat
      • Available in 1 ½” or ⅝” threshold height
      • Strength-tested bottom plate
      • A weight of approximately 135 pounds
      • 30-year limited warranty


      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotas4839a
    • Skupina výrobkůANSI A - WAC
    • Skupina produktůS4839A
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-08-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)79.25
    • Šířka (palce)48
    • Hloubka (palce)38.75
    Související
    • Hlavní materiálSklolaminát
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)120
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód ETIMEG017640
    • Název ETIMSanitary showers
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showers
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké