Publikovat produkty
Curbed Shower - 60" x 37" Exterior Dimensions
EverFab

Curbed Shower - 60" x 37" Exterior Dimensions

Fiberglass shower stalls need to be durable, easy to install, and resistant to wear and tear. That’s what EverFab can offer. With our S6037 5-five foot shower stall unit, you’ll find a one-piece model that can fit into a variety of residential settings and will reliably maintain its pristine white gel coat finish for years to come.

  • One-piece curbed residential shower stall
  • Unique reinforcing bottom plate
  • Anti-slip floor
  • 60" x 37" exterior dimensions
  • Two molded seats
  • Integral reinforced with non-organic composite material


Specifikace
  • Shower Stall:

    Model: No. S6037

    Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate and slip-resistant floor

    Exterior dimensions: 60 inches wide x 37-1/4 inches deep x 79-1/4 inches high

    Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotas6037
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůS6037
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-08-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)79.25
  • Šířka (palce)60
  • Hloubka (palce)37.25
Související
  • Hlavní materiálSklolaminát
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)130
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG017640
  • Název ETIMSanitary showers
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké