Publikovat produkty
5' Alternate Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

5' Alternate Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 39" Exterior Dimensions

The S6339RWTA is a two-piece alternate roll-in type shower stall with stylish simulated 12” x 24” tile. It is available in left or right hand configuration and fully reinforced with EverFab’s unique composite core material which allows for factory or field installation of ADA compliant grab bars and seat. This roll-in shower unit is compliant with ADA, ANSI Type A, and California Title 24.

  • Clear floor space of 61″ x 36 3/8″
  • Anti-slip floor design
  • A weight of approximately 175 pounds
  • 30-year limited warranty


    Specifikace
    • Shower Stall:
      1. Model: No. S6339RWTA-L/R
      2. Description: Two-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return wall, 1/8” interior drop for water retention, 12” x 24” simulated tile, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
      3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 39 inches deep x 79-5/8 inches high
      4. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail
      5. Accessory Configuration: Model [A0] [A1]
      6. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotas6339rwta
    • Skupina výrobkůANSI A - ADA - CA Title 24
    • Skupina produktůS6339RWTA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)79.62
    • Šířka (palce)63
    • Hloubka (palce)39
    Související
    • Hlavní materiálSklolaminát
    • Vedlejší materiálSklolaminát
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)175
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód ETIMEG017640
    • Název ETIMSanitary showers
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showers
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké