Publikovat produkty
5' Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

5' Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 39" Exterior Dimensions

The S6339TA fiberglass roll-in shower stall is fully reinforced with EverFab’s unique composite core material which allows for factory or field installation of ADA compliant grab bars and seat. It is fully compliant with ADA, ANSI Type A, CA Title 24, and WAC.

  • Clear floor space of 60″ x 36 3/8″
  • Anti-slip floor design
  • A weight of approximately 160 pounds
  • 30-year limited warranty


Specifikace
  • Shower Stall:
    1. Model: No. S6339TA-L/R
    2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return wall, 1/8” interior drop for water retention, 12” x 24” simulated tile, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
    3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 39 inches deep x 79-5/8 inches high
    4. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail
    5. Accessory Configuration: Model [A0] [A1] [A2] [A3]
    6. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotas6339ta
  • Skupina výrobkůANSI A - ADA - CA Title 24
  • Skupina produktůS6339TA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)79.62
  • Šířka (palce)63
  • Hloubka (palce)39
Související
  • Hlavní materiálSklolaminát
  • Vedlejší materiálSklolaminát
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)160
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG017640
  • Název ETIMSanitary showers
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké