Publikovat produkty
Shower Pan - 39-1/2" x 37-1/4" Exterior Dimensions
EverFab

Shower Pan - 39-1/2" x 37-1/4" Exterior Dimensions

ANSI Type B compliant shower base for use in applications where tile or another type of wall surround is used. This shower pan is great for FHA or HUD housing projects.

Specifikace
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP3937RFB

    2. Description: ANSI B compliant transfer shower base with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and unique reveal that

    allows for a parallel or perpendicular drywall finish

    3. Exterior dimensions: 39-1/2 inches wide x 37-1/4 inches deep x 5 inches high

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [custom grab bar], [folding seat].If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

    6. Accessory Style: [No Accessories], [Flanged], [Custom]

    7. Accessory Finish: [No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasp3937rfb
  • Skupina výrobkůANSI B
  • Skupina produktůSP3937RFB
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)5
  • Šířka (palce)39.5
  • Hloubka (palce)37.25
Související
  • Hlavní materiálSklolaminát
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)35
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG017640
  • Název ETIMSanitary showers
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké