Publikovat produkty
Shower Pan - 62" x 36" Exterior Dimensions
EverFab

Shower Pan - 62" x 36" Exterior Dimensions

ADA compliant shower base for use in applications where tile or another type of wall surround is used. This shower pan comes in various threshold heights to suit any requirements demanded by whatever type of flooring or underlayment you choose to use.

Specifikace
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6236A

    2. Description: Roll-in type shower pan with reinforcing bottom plate and slip-resistant floor

    3. Exterior dimensions: 62 inches wide x 36 inches deep x 4-1/8 inches high

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess] Threshold Detail

    6. Accessibility Accessories: [Custom] accessory configuration

    7. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [folding seat], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

    8. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Flanged], [Custom]

    9. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasp6236a
  • Skupina výrobkůCA Title 24
  • Skupina produktůSP6236A
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4.12
  • Šířka (palce)62
  • Hloubka (palce)36
Související
  • Hlavní materiálSklolaminát
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)50
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG017640
  • Název ETIMSanitary showers
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké