Publikovat produkty
Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” X 32 ½” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” X 32 ½” Exterior Dimensions

A 63” x 32-1/2” roll-in shower pan, designed for durability and compliance with accessibility standards.

Specifikace
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6332A

    2. Description: One-piece roll-in type shower pan

    3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 31-1/2 inches deep x 6 inches high

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess], [Custom] Threshold Detail

    6. Optional Accessories: Furnish with [shower drain], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional

    accessories on drawing

    7. Accessory Finish: [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasp6332a
  • Skupina výrobkůANSI A - ADA - CA Title 24
  • Skupina produktůSP6332A
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4.12
  • Šířka (palce)62
  • Hloubka (palce)36
Související
  • Hlavní materiálSklolaminát
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)50
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG017640
  • Název ETIMSanitary showers
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké