Publikovat produkty
Single Piece Roll-in Shower Pan -  63” x 33” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 33” Exterior Dimensions

A traditional roll-in shower pan that meets ADA compliance. In addition to that it features a smooth linear trench drain providing a less institutional feel

  • One-piece ADA, ANSI, and California Title 24 compliant roll-in-type shower
  • Unique reinforcing bottom plate unseen anywhere else in the industry
  • Anti-slip floor
  • 60” x 30” Clear floor space
  • Integral reinforced with non-organic composite material


Specifikace
  • Type: One-piece roll-in type shower pan with removable stainless steel grate

    Color: White

    Exterior Dimensions: 63”W x 34”D x 5”H

    Materials: Gel coat and fiberglass composite

    Approximate Weight: 50 lbs.

    Certifications and Accessibility Code Compliance:

    • Universal Plumbing Code
      CSA B45.5-11 / IAPMO Z124-2017
    • ADA 
    • ICC A117.1 - 2017 ANSI Type A
    • California Title 24
    • WAC 388-78A-3030

    Warranty: 30 Year Limited

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSPT6333A
  • Skupina výrobkůANSI A - ADA - CA Title 24
  • Skupina produktůSPT6333A
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)78.5
  • Šířka (palce)63
  • Hloubka (palce)34
Související
  • Hlavní materiálSklolaminát
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG017640
  • Název ETIMSanitary showers
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers