Publikovat produkty
D/13 Sink System - 2 Basin
D/13 Sink System - 2 Basin
D/13 Sink System - 2 Basin
D/13 Sink System - 2 Basin

    D/13 Sink System - 2 Basin

    The D|13 Sink System streamlines the hand washing and drying process, seamlessly fusing the soap dispenser, faucet and high-speed, energy-efficient hand dryer in one cohesive fixture. It is the most advanced integrated sink system on the market and the most hygienic, sustainable and cost-effective way to wash and dry hands.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaexcel-d13-2-station
    • Skupina výrobkůSink System
    • Skupina produktůD|13
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké