Publikovat produkty
XLERATOR® XChanger Kit ADA

XLERATOR® XChanger Kit ADA

The XChanger Combo Kit allows you to completely retrofit your paper dispenser/waste receptacle with the XLERATOR hand dryer. This panel is easily installed over the space left by the former paper dispenser and will not cause damage to the existing wall surface. The XLERATOR hand dryer with ADA compliant Recess Kit (4" protrusion) is installed into the XChanger leaving your restroom modern, clean and beneficial to the environment.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaexcel_xlerator_xchange_kit_ADA
  • Skupina výrobkůEquipment
  • Skupina produktůHand dryer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-03-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálZinek
  • Vedlejší materiálZinek
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Osušovače Rukou a Vlasů
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 15
  • Název OmniClassHand Dryers
  • Kód CSI UniFormat IIE1010
  • Název CSI UniFormat IICommercial Equipment