Publikovat produkty
FAAC J355 F M30 P1 pevný bezpečnostní sloup
FAAC J355 F M30 P1 pevný bezpečnostní sloup
FAAC J355 F M30 P1 pevný bezpečnostní sloup
FAAC J355 F M30 P1 pevný bezpečnostní sloup
    FAAC
    Archivovány

    FAAC J355 F M30 P1 pevný bezpečnostní sloup

    FAAC J355 F M30 P1 pevný bezpečnostní sloup • Testovaný podle Amerických norem ASTM F 2656-07. • Povrchová instalace. Minimální hloubka jámy. • Garantuje estetickou sladěnost v instalaci s ostatními výsuvnými sloupy
    Specifikace
    • Pevný sloup FAAC J355 F M30-P1 o výšce 1000 mm a průměru 355 mm vyrobený z oceli S355JR EN 10210 o síle 16 mm s kataforézní povrchovou úpravou a polyesterovou práškovou barvou RAL 7021 (metalická tmavě šedá) nebo v provedení INOX (AISI 316L s hladkým povrchem. Horní část sloupu je osazena blikajícími LED diodami. 1. Snadná montáž díky své nízké hmotnosti. 2. Snadná údržba (lze provádět jednou osobou. 3. Odolnost proti zničení 656 000 J. 4. Výška reflexního pásku 55 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFAAC-J355-F-M30
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-23
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)355
    • Hloubka (mm)355
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)655
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Cestovní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Popis Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Číslo OmniClass23-11 29 35
    • Název OmniClassBollards