Publikovat produkty
FAAC B680H 24V hybridní automatická závora
FAAC

FAAC B680H 24V hybridní automatická závora

4.6 z 5 hvězdiček4.6(39 recenze)
FAAC B680H 24V hybridní automatická závora • Hybridní technologie s hydraulikou a bezkartáčovým motorem. • ”Věčné” pružiny B680 H byly navrženy tak, aby vydržely 2 000 000 cyklů bez speciální údržby. • Pouze jeden typ závory a dva druhy pružin pro skládaná ráhna od 2 do 8 m (pravá a levá verze a různé rychlosti). • Odnímatelný kryt dostupný ve 4 barvách a v nerezové verzi. • Vysoké rychlosti otevírání volitelné elektronicky od 1,5 s (průjezd 2 m) až po 6 s (průjezd 8 m). • Jednoduché programování díky technologicky vyspělé řídící jednotce. Integrovaný enkodér (reverzace pohybu při detekci překážky), dva integrované snímače indukční smyčky, volba master/slave funkce pro zapojení dvou protilehlých závor. • Integrované blikající LED osvětlení v antivandal provedení a LED osvětlení ráhna (rozšiřující příslušenství).
Specifikace
  • FAAC B680H 24V hybridní automatická závora • Hybridní technologie s hydraulikou a bezkartáčovým motorem. • ”Věčné” pružiny B680 H byly navrženy tak, aby vydržely 2 000 000 cyklů bez speciální údržby. • Pouze jeden typ závory a dva druhy pružin pro skládaná ráhna od 2 do 8 m (pravá a levá verze a různé rychlosti). • Odnímatelný kryt dostupný ve 4 barvách a v nerezové verzi. • Vysoké rychlosti otevírání volitelné elektronicky od 1,5 s (průjezd 2 m) až po 6 s (průjezd 8 m). • Jednoduché programování díky technologicky vyspělé řídící jednotce. Integrovaný enkodér (reverzace pohybu při detekci překážky), dva integrované snímače indukční smyčky, volba master/slave funkce pro zapojení dvou protilehlých závor. • Integrované blikající LED osvětlení v antivandal provedení a LED osvětlení ráhna (rozšiřující příslušenství).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFAAC-B680H
  • Skupina výrobkůFAAC
  • Skupina produktůAutomatic Vehicle Barriers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-12-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1100
  • Šířka (mm)469
  • Hloubka (mm)279
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)69.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Cestovní příslušenství
  • Klasifikace IFCElektrický prvek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_06
  • Popis Uniclass 2015Barrier parking control units
  • Kód CSI MasterFormat 201401 55 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
  • Číslo OmniClass23-39 11 11 15
  • Název OmniClassTraffic Barriers