Publikovat produkty
FAAC J200 F pevný sloup pro kontrolu dopravy v soukromých areálech
FAAC J200 F pevný sloup pro kontrolu dopravy v soukromých areálech
    FAAC

    FAAC J200 F pevný sloup pro kontrolu dopravy v soukromých areálech

    FAAC J200 F pevný sloup pro kontrolu dopravy v soukromých areálech • Není vyžadován přívod napájení ani žádné jiné další zapojení. • Jednoduchá instalace s minimálními výkopovými pracemi. • Garantuje estetickou sladěnost v instalaci s ostatními výsuvnými sloupy
    Specifikace
    • Pevný sloup FAAC J200 F pro kontrolu dopravy v soukromých areálech nevyžaduje žádnou zvláštní zemní úpravu nebo elektrické zapojení. Slouží jako vhodné doplnění instalací s automatickými nebo poloautomatickými dopravními sloupy. 1. Není vyžadován přívod napájení ani žádné jiné další zapojení. 2. Jednoduchá instalace s minimálními výkopovými pracemi. 3. Garantuje estetickou sladěnost v instalaci s ostatními vyjížděcími sloupy. 4. Jednoduchý transport, uskladnění a umístění díky nízké hmotnosti produktu. Standardní verze v barvené oceli: 1. sloup z povrchově upravené oceli, síla 5 mm, kataforézní povrchová úprava a barveno 2. prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021 3. samonosná konstrukce připravená pro zabetonování, kataforézní povrchová úprava (nevyžaduje jámu) Standardní nrezová verze AISI 316 s hladkým povrchem: 1. sloup z nerezové oceli, síla 5 mm, hladký povrch 2. samonosná konstrukce připravená pro zabetonování, kataforézní povrchová úprava (nevyžaduje jámu)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFAAC-J200-F
    • Skupina výrobkůFAAC
    • Skupina produktůTraffic bollards
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-23
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)35
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMProjektová příprava a infrastruktura - Cestovní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Popis Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Číslo OmniClass23-11 29 35
    • Název OmniClassBollards