Publikovat produkty
FAAC J200 HA výsuvný sloup pro kontrolu dopravy v soukromých areálech
FAAC J200 HA výsuvný sloup pro kontrolu dopravy v soukromých areálech
FAAC J200 HA výsuvný sloup pro kontrolu dopravy v soukromých areálech
    FAAC

    FAAC J200 HA výsuvný sloup pro kontrolu dopravy v soukromých areálech

    J200 HA výsuvný sloup pro kontrolu dopravy v soukromých areálech • Rychlý a tichý chod. • Zeštíhlený produkt, který může být doplněn požadovaným instalačním příslušenstvím. • Jednoduchý transport, uskladnění a instalace díky nízké hmotnosti. • Jednoduchá údržba (může provádět pouze jedna osoba).
    Specifikace
    • Automatický zajížděcí sloup FAAC J200 HA pro kontrolu dopravy v soukromých areálech je především určený pro kontrolu dopravy v soukromých areálech, kde garantuje chytrou kontrolu dopravy a estetické začlenění systému. Sloup může ovládat oprávněná osoba dálkově nebo je možné ho začlenit do automatického systému. 1. Rychlý a tichý chod. 2. Zeštíhlený produkt, který může být doplněn požadovaným instalačním příslušenstvím. 3. Jednoduchý transport, uskladnění a instalace díky nízké hmotnosti. 4. Jednoduchá údržba (může provádět pouze jedna osoba). Standardní verze v barvené oceli: 1. sloup z povrchově upravené oceli, síla 5 mm, kataforézní povrchová úprava a barveno 2. prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021 3. hydraulický zámek ve vyjeté poloze (pro případ výpadku napájení) se speciálním uvolňovacím klíčem 4. samonosná konstrukce připravená pro zabetonování, kataforézní povrchová úprava (nevyžaduje jámu) Standardní nerezová verze AISI 316 s hladkým povrchem: 1. sloup z nerezové oceli, tloušťka 5 mm, hladký povrch 2. hydraulický zámek ve vyjeté poloze (pro případ výpadku napájení) se speciálním uvolňovacím klíčem 3. samonosná konstrukce připravená pro zabetonování, kataforézní povrchová úprava (nevyžaduje jámu)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFAAC-J200-HA
    • Skupina výrobkůFAAC
    • Skupina produktůTraffic bollards
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-23
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)90
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMProjektová příprava a infrastruktura - Cestovní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Popis Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Číslo OmniClass23-11 29 35
    • Název OmniClassBollards