Publikovat produkty
FAAC J200 SA výsuvný dopravní sloup
FAAC J200 SA výsuvný dopravní sloup
FAAC J200 SA výsuvný dopravní sloup
FAAC J200 SA výsuvný dopravní sloup
    FAAC

    FAAC J200 SA výsuvný dopravní sloup

    J200 SA výsuvný dopravní sloup • Nevyžaduje přívodní napájení a kabeláž. • Jednoduché a bezpečné ovládání pomocí uvolňovacího klíče. • Drží zamčený ve vyjeté poloze
    Specifikace
    • Poloautomatický zajížděcí sloup FAAC J200 SA pro vymezení pěších zón, parkovacích ploch a pasáží s malým provozem vozidel. Využití těchto sloupů je všude tam, kde se předpokládá nízký počet průjezdů vozidel nebo v kombinaci s automatickými a fixními sloupy. Použití tohoto produktu pro regulaci provozu je vhodné v místech, kde není možné přivést elektrickou energii. Vyjetí sloupu se provádí automaticky uvolněním vzduchového válce pomocí dodaného klíče a zajetí se provádí zatlačením nohou na hlavu sloupu. Sloup FAAC J200 SA byl navržen tak, aby byly minimální nároky na výkopové práce, instalaci a cenu následné provozní údržby. Sloup se skládá z válce vysokého 600 mm a o průměru 200 mm vyrobeného z Fe 360 (síla 6 mm) s kataforézně lakovanou polyesterovou práškovou barvou nebo z nerezové leštěné oceli AISI 316 (síla 6 mm). Podpůrná struktura se nachází v základu společně s válcem. Aby se předešlo vzniku koroze, jsou všechny vnitřní upevňovací rámečky a šrouby dodávány v nerezu. Viditelnost sloupu ve vyjetém stavu je zajištěna 25mm širokou reflexní páskou okolo celého válce a nebo je možné použít LED osvětlení (nutný přívod elektrické energie). Poloautomatický sloup pracuje pomocí vzduchového pístu. Pro signalizaci pohybu válce a pro vyjetou pozici lze použít sadu LED osvětlení. Pro zvýšení rozsahu provozních teplot je možné použít vyhřívání jámy. Technická specifikace pohon: jednočinný vzduchový válec výška válce od země: 600 mm průměr válce: 200 mm materiál válce verze H600: ocel SJ235RG2 (EN 10277) o síle 6 mm materiál válce verze INOX: nerezová leštěná ocel AISI 316L o síle 6 mm povrch válce verze H600: kataforézně lakovaná polyesterová prášková tmavě šedá metalická barva povrch válce verze INOX: nerezová leštěná ocel hlava válce: barvený hliník RAL 9006 uvolňovací mechanismus: klíčové uvolnění šířka reflexní pásky: 25 mm barva reflexní pásky: oranžová hmotnost: 80 kg rozměry zařízení pod povrchem: 400 × 500 × 800 mm požadované rozměry: 700 × 700 × 1100 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFAAC-J200-SA
    • Skupina výrobkůFAAC
    • Skupina produktůTraffic bollards
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-23
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)80
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMProjektová příprava a infrastruktura - Cestovní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Popis Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Číslo OmniClass23-11 29 35
    • Název OmniClassBollards