Publikovat produkty
FAAC J275 F pevný dopravní sloup
FAAC J275 F pevný dopravní sloup
FAAC J275 F pevný dopravní sloup
FAAC J275 F pevný dopravní sloup
    FAAC

    FAAC J275 F pevný dopravní sloup

    FAAC J275 F pevný dopravní sloup • Není vyžadován přívod napájení. • Jednoduchá instalace s minimálními výkopovými pracemi. • Garantuje estetickou sladěnost v instalaci s ostatními výsuvnými sloupy
    Specifikace
    • Pevný dopravní sloup FAAC J275 F nevyžaduje žádnou zvláštní zemní úpravu nebo elektrické zapojení.Slouží jako vhodné doplnění instalací s automatickými nebo poloautomatickými dopravními sloupy. 1. Není vyžadován přívod napájení ani žádné jiné další zapojení. 2. Jednoduchá instalace s minimálními výkopovými pracemi. 3. Garantuje estetickou sladěnost v instalaci 4. s ostatními vyjížděcími sloupy Standardní verze v barvené oceli: 1. sloup z povrchově upravené oceli, síla 4 mm, kataforézní povrchová úprava a barveno 2. prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021 3. horní část sloupu a střed jsou osvětleny blikajícími LED (napájení a maják není součástí balení) Standardní verze s hladkým povrchem nerezová ocel AISI 316: 1. sloup z nerezové oceli, tloušťka 3 mm, hladký povrch 2. horní část sloupu a střed jsou osvětleny blikajícími LED (napájení a maják není součástí balení)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFAAC-J275-F
    • Skupina výrobkůFAAC
    • Skupina produktůTraffic bollards
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-23
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)38
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Cestovní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
    • Popis Uniclass 2015Metal bollards
    • Číslo OmniClass23-11 29 35
    • Název OmniClassBollards